Thermistances
143 Series
5,08 mm [0.2 in] diameter disc, adjacent leads, uncoated. -60 °C to 150 °C [-76 °F to 302 °F]
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
143 Series thermistors are available in a range of custom resistance values. Leads are uninsulated. They are available on tape and reel.
- Dissipation constant in still air: 4.0 mW/°C to 7.0 mW/°C (inclusive)
- Time constant in air: 16.0 s to 35.0 s (inclusive)
- Nominal resistance at [25 °F to 77 °F]: 100 Ohm, 200 Ohm, 300 Ohm, 1,000 Ohm, 3,000 Ohm, 5,000 Ohm, 10,000 Ohm, 30,000 Ohm, 15,000 Ohm
- Maximum diameter: 5,08 mm [0.2 in]
- Termination material: tinned copper
- Lead length: 38,1 mm [1.5 in]
Manuals and Guides
Brochure
Catalogue
Application Note
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous