/content/sps/ca/fr/search-results.html
    « Notre site rencontre actuellement des ralentissements intermittents. Notre équipe travaille activement à résoudre ce problème. Merci de votre patience et de votre compréhension. »

    LVDT

    Honeywell fabrique une large gamme de transducteurs linéaires à déplacement variable. Nos LVDT sont conçus pour répondre aux exigences de la plupart des applications de jaugeage industrielles à un ou plusieurs points, ainsi que des instruments à micro-déplacement dans les laboratoires de recherche et scientifiques. Les modèles sont disponibles avec des armatures gratuites non guidées, à ressort de rappel captif et guidées captives. Une non-linéarité de 0,25 % FS et des plages de mesure de ±0,1 po à ±18,5 po sont disponibles. Sur le plan électronique, nous proposons des modèles CA et CC pour répondre aux besoins en énergie. Nos LVDT fonctionnent à des températures allant de -50°C [-58°F] à 125°C [257°F]. Notre construction soudée en acier inoxydable et nos connecteurs submersibles sous-marins sont combinés pour offrir des unités qui sont souvent idéales pour les applications de forage offshore, d'exploitation minière, marine et d'ingénierie hydraulique.

    LVDT
    LVDT
    Filter
    Tout effacer