/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Cellules de charge

    Honeywell fabrique une gamme complète de cellules de pesée de mesure de tension, de compression et universelles conçues pour les applications industrielles. Connues pour leur construction robuste, nos cellules de pesée sont construites en acier inoxydable pour une durabilité et une fiabilité améliorées, avec des options supplémentaires en acier au carbone et en aluminium pour les besoins d'applications spécifiques. Utilisant des technologies avancées de feuilles collées et de semi-conducteurs, nos cellules de pesée sont capables de mesurer des forces allant de 25 g à 3 000 000 lb. Les cellules de pesée Honeywell sont reconnues pour leur précision exceptionnelle, avec des performances allant de 0,05 % à 0,5 % de la pleine échelle, ce qui en fait l'un des plus précis du marché. Ils sont conçus pour fonctionner dans des environnements à températures extrêmes, fonctionnant efficacement dans une plage de -51 °C à 160 °C (-60 °F à 320 °F), avec des transducteurs personnalisés disponibles pour les applications qui s'étendent au-delà de ces limites. Nos cellules de pesée offrent une sélection variée d'options de sortie, notamment 1,5 mV/V, 2 mV/V, 15 mV/V, 20 mV/V et 1 mV/V/gm, permettant une compatibilité avec une large gamme de systèmes. De plus, nous fournissons une amplification intégrée (0 V à 5 V ou 4 mA à 20 mA) et des sorties numériques telles que RS-232 et RS-485 pour un transfert de données et une communication fluides. Pour répondre à différents besoins, nous proposons des cellules de pesée en plusieurs tailles, notamment des modèles miniatures et subminiatures, ainsi qu'une large gamme de types de connecteurs, tels que des connexions de câbles submersibles et sous-marins.Nos capteurs de pesée miniatures et subminiatures, robustes et de haute précision, sont spécialement conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles avec un espace limité. Ces cellules de pesée sont idéales pour les applications de tension, de compression et de tension/compression combinées, fournissant des mesures précises dans des conditions confinées ou difficiles. Nos cellules de pesée miniatures sont disponibles avec des plages de charge allant de 50 g à 30 000 lb, et elles maintiennent une précision de 0,15 %, avec une grande variété de facteurs de forme pour répondre à diverses exigences opérationnelles.

    Cellules de charge
    Cellules de charge
    Filter
    Tout effacer