/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.
    Medical devices
    Medical devices

    Dispositifs médicaux

    Solutions de détection pour les applications médicales critiques

    Solutions de détection pour les applications médicales critiques

    Lorsqu’une vie peut être en jeu, les produits utilisés dans votre conception devraient être exceptionnels. La performance, la fiabilité, la durabilité et la précision des capteurs et des interrupteurs sont primordiales. C’est pourquoi tant de gens de l’industrie médicale font confiance à Honeywell. La technologie de pointe d’Honeywell, la vaste gamme de produits et son assistance technique expérimentée en matière d’applications aident les concepteurs d’équipements médicaux à trouver rapidement la solution de détection ou de commutation répondant à leurs besoins en matière de performances.

    Solutions de détection pour les soins de santé

    Nos capteurs, commutateurs, moteurs de numérisation de codes à barres et logiciels sont largement utilisés dans une variété d’applications médicales essentielles, comme les appareils d’hémodialyse, l’équipement de laboratoire, les systèmes de surveillance des patients, les ventilateurs, les concentrateurs d’oxygène et les pompes à perfusion.

    Capteurs de pression montés sur carte à circuit imprimé

    Solution complète de montage sur carte à circuit imprimé ou de mesure de pression robuste; facilement configurable avec un large choix de ports, connecteurs, sorties et plages de pression.

    Capteurs de débit d’air

    Contiennent une technologie de microstructure avancée pour fournir une réponse sensible et rapide au débit, à la quantité/direction de l’air ou à d’autres gaz.

    Capteurs de force

    Les capteurs PCB mesurent l’ajout ou la sauvegarde de force, avec sortie proportionnelle.

    Capteurs d’oxymétrie de pouls

    Capteurs pour mesurer le débit de gaz respiratoire dans les applications pour adultes. Produit de haute qualité. Conforme à la directive RoHS. Composants biocompatibles.

    Interrupteurs de base

    Interrupteurs robustes et très fiables, les principes de base comprennent les versions miniatures, subminiatures, spécialisées, étanches et non étanches.

    Capteurs de débit

    Capteurs pour mesurer le débit de gaz respiratoire dans les applications pour adultes. Produit de haute qualité. Conforme à la directive RoHS. Composants biocompatibles.

    Capteurs de température

    Éléments de détection de RTD et de thermistance et sondes de température emballées; thermostats/interrupteurs thermiques commerciaux, de précision et de haute fiabilité.

    Capteurs MicroForce, série FMA

    Vision de la détection et de l’IdO