/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Capteurs de vitesse

    Honeywell propose des capteurs de vitesse conçus pour une fiabilité améliorée et une durée de vie prolongée. Honeywell utilise plusieurs technologies pour détecter un changement de champ magnétique et créer un signal électronique pour l'interface du système de contrôle. Ces technologies offrent la possibilité de détecter la vitesse, la direction ou la position d’un métal ferreux ou d’une cible magnétique en mouvement. La détection s'effectue sans contact avec la cible et il n'y a aucune pièce mobile. Cela élimine l’usure mécanique du capteur ou de la cible. Honeywell propose une gamme complète de capteurs à réluctance variable (VRS) à effet Hall, magnétorésistifs et passifs qui offrent une compatibilité électrique avec la plupart des interfaces du système de contrôle. Nous proposons également une variété de types de boîtiers de capteurs conçus pour permettre une flexibilité de montage et une compatibilité avec les interfaces des faisceaux de câbles. La gamme de capteurs de vitesse Honeywell a été développée pour répondre aux exigences des applications des clients industriels et de transport.

    Capteurs de vitesse
    Capteurs de vitesse
    Filter
    Tout effacer