/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Transducteurs de pression

    Honeywell fabrique une vaste gamme de capteurs de pression absolue, relative et vraie, en mettant l'accent sur les capteurs haute pression et à membrane affleurante. En tant que leader du secteur, Honeywell est l'une des rares entreprises à proposer des capteurs de pression capables de mesurer jusqu'à 175 000 psi avec une précision et une fiabilité exceptionnelles. Nos capteurs utilisent une technologie avancée de jauge de contrainte à base de feuille, qui leur permet de supporter des pressions extrêmes qui compromettraient généralement les capteurs à base de silicium ou micro-usinés. Pour des plages de pression encore plus élevées, jusqu'à 100 000 psi, le modèle HP offre une précision de 0,5 % et fonctionne dans une plage de -54 °C à 121 °C (-65 °F à 250 °F). Pour les applications exigeantes, nous proposons des transducteurs de pression sur mesure avec des conceptions à contrainte circonférentielle et des alliages métalliques spécialisés, permettant des mesures jusqu'à 175 000 psi. De plus, ces capteurs haute pression peuvent être équipés d'une compensation de température en option pour la sortie mV. Nous proposons également des modèles certifiés pour les environnements dangereux, ce qui les rend idéaux pour les applications critiques dans les domaines de la géologie des champs pétrolifères, de la recherche et du développement aérospatiaux. Pour les applications nécessitant des mesures de pression à haute fréquence ou lorsque l'espace est limité, les capteurs de pression subminiatures à membrane affleurante de Honeywell offrent des performances fiables de 0 psi à 100 psi et jusqu'à 20 000 psi. Construits en acier inoxydable entièrement soudé et usiné, ces capteurs sont dotés de diaphragmes de détection durables conçus pour une robustesse maximale. Ils intègrent des jauges de contrainte piézorésistives et à feuille métallique pour améliorer la fiabilité et la précision. Nos capteurs offrent des sorties millivolts avec des sorties de haut niveau en option, garantissant la compatibilité avec une grande variété de systèmes d'acquisition de données. Ces capteurs à membrane affleurante sont idéaux pour les applications dans l'hydraulique aérospatiale, la mesure du débit, le forage de fond, la diagraphie de puits et les systèmes de mesure automatisés pour la manipulation de matériaux à haute viscosité. De plus, des conceptions submersibles avec un câblage de qualité océanographique sont disponibles.

    Transducteurs de pression
    Transducteurs de pression
    Filter
    Tout effacer