Interrupteurs d'arrêt d'urgence

    /content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Interrupteurs d'arrêt d'urgence

    Les interrupteurs push-pull et E-stop Honeywell sont des interrupteurs à contact coulissant durables, étanches à l'environnement, intégrant deux circuits avec de multiples combinaisons. Les contacts coulissants assurent une fermeture et une ouverture positives des contacts lorsque le bouton de l'interrupteur est actionné. La conception à double joint torique protège la chambre de contact en l'isolant de toute humidité ou de tout autre contaminant. Ces interrupteurs push-pull et E-stop sont disponibles sous forme d'interrupteurs à deux circuits. Les fermetures de contact sont disponibles avec les deux circuits fermés en position de poussée, les deux circuits fermés en position de traction, ou une fermeture alternative : un fermé et un ouvert. Ces interrupteurs peuvent remplacer les interrupteurs scellés et non scellés, notamment les interrupteurs de prise de mouvement et les interrupteurs de frein de stationnement. Ces commutateurs robustes et fiables augmentent la fiabilité des applications et facilitent le fonctionnement et le contrôle transparents des équipements grâce à leur capacité à empêcher la saleté et l'humidité de pénétrer dans la chambre de contact, favorisant ainsi une durée de vie plus longue des commutateurs. Plusieurs couleurs de boutons standard sont disponibles avec ces interrupteurs et peuvent être expédiées dans un emballage en vrac.

    Interrupteurs d'arrêt d'urgence
    Interrupteurs d'arrêt d'urgence
    Filter
    Tout effacer