Commutateurs à bouton-poussoir

    /content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Commutateurs à bouton-poussoir

    Avec un contrôle statique, électronique et de puissance, les boutons-poussoirs Honeywell MICRO SWITCH offrent un choix de cinq tailles de légende, quatre hauteurs de bouton, un affichage de section complète ou divisée et un éclairage par lampes à incandescence, LED et néons. Les lampes peuvent être fournies installées ou commandées séparément, le circuit de la lampe étant indépendant du circuit de l'interrupteur. Les boutons-poussoirs non éclairés sont hermétiquement scellés et résistants à la corrosion selon MIL-PRF-8805 et répondent aux exigences antidéflagrantes de MIL-PRF-8805. Les options de montage incluent le composant logiciel enfichable, la bande, la matrice, le sous-panneau, la carte à circuit imprimé et le cadre avec des styles de terminaison à souder, à connexion rapide, à circuit imprimé et à enficher.

    Commutateurs à bouton-poussoir
    Commutateurs à bouton-poussoir
    Filter
    Tout effacer