rtd sensors
HEL-700 Series
100 Ohm or 1000 Ohm platinum RTD. -75°C to 500°C. TFE Teflon or fiberglass alumina tube with leadwires
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The HEL-700 Series Thin Film Platinum RTDs (Resistance Temperature Detectors) are designed to monitor or control critical temperatures in industrial applications. They provide a linear change in resistance versus temperature, combining high linearity, stability, accuracy, and wide temperature range in a small, fast-response package.
The HEL-700 Series is designed to measure temperatures from -75 °C to 540 °C [-100 °F to 1000 °F] with high accuracy. These fully-assembled elements are ready-to-use in probe assemblies, without the need for fragile splices to extension leads.
These products are manufactured using a thin layer of platinum deposited on an alumina substrate and are laser trimmed to a resistance interchangeability of a standard ±0.2% (±0.5 °C accuracy) or optional ±0.1% (±0.3 °C accuracy). The sensor chip is then glassed, wired and potted or ceramic fired to result in a cylindrical alumina package with either TFE Teflon®- or fiberglass-insulated lead wires.
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
Fiche Technique
Guides et manuels
Brochure
Note Technique
Note D'application
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter