magnetic sensors
Standard Power Series
Omnipolar magnetoresistive. SOT-23, flat TO-92-style. 7 G typ., 11 G max. (SM351RT, SM451R): 14 G typ., 20 G max. (SM353RT, SM453R). 3 to 24 Vdc
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell Magnetoresistive Sensor ICs (integrated circuits), Standard Power Series, are ultra-sensitive devices designed for manufacturers who need a durable and reliable speed or position sensor for large air gaps or small magnetic fields in standard power (typically 3 Vdc to 24 Vdc) applications. Unlike reed switches and other magnetic sensors, Honeywell’s solid state design offers ultra-high sensitivity of 11 G max., making it the highest sensitivity sensor in its class for standard powered applications.
The Magnetoresistive Sensor ICs, Standard Power Series, respond to either a North or South pole applied in a direction parallel to the sensor. They do not require the magnet polarity to be identified, simplifying installation and potentially reducing system cost.
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
Guides et manuels
Instructions d'installation
Modèle CAO (CAD)
Brochure
Note Technique
Note D'application
Livre électronique
Image de produit
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter