Produit
Produit
Les numéros de pièce
Contenu général
/content/sps/ca/fr/search-results.html
Ce site fera l’objet d’une maintenance planifiée le samedi 19 juillet de 10 h à 18 h (HNE) (le samedi 19 juillet de 14 h à 22 h UTC). Merci de votre patience pendant cette période.

Pièces et accessoires pour détecteurs fixes

Appareils et capteurs Series 3000

Émetteur de gaz alimenté par boucle

Aperçu
Series 3000 Instruments and Sensors product image displaying front left view side
La gamme d&apos:émetteurs Series 3000 constitue une solution complète de prévention des risques liés aux gaz toxiques et à l&apos:oxygène dans les atmosphères potentiellement explosives. Ils peuvent être montés à l’intérieur comme à l’extérieur, sont disponibles en deux versions et garantissent une excellente polyvalence Searchline. Le Series 3000 MkII est protégé par un boîtier ignifuge et dispose de branchements de capteur intrinsèquement sûrs. Il est principalement destiné à une utilisation en zone de catégorie 1. Cependant, grâce au kit de montage à distance en option, le capteur du Series 3000 MkII peut être monté en zone 0. Le Series 3000 MkIII doit être utilisé avec une protection distincte intrinsèquement sûre appropriée (à commander séparément), permettant ainsi d’utiliser le transmetteur en zone 0. Ces détecteurs de gaz à faible consommation électrique incluent tous une connexion 4-20 mA alimentée par boucle. Ils peuvent ainsi être intégrés à tout type d’installation, nouvelle ou à moderniser. Les utilisateurs peuvent configurer le détecteur à l&apos:aide de l&apos:écran LCD intuitif et facile d&apos:utilisation. En outre, le logiciel de diagnostic d&apos:erreur et la période d&apos:étalonnage programmable simplifient grandement les procédures de maintenance. Fournis préconfigurés, les capteurs intelligents intrinsèquement sûrs peuvent être remplacés à chaud sans couper l&apos:alimentation du détecteur, permettant ainsi de gagner du temps et d&apos:économiser de l&apos:argent sur les mises en service et les maintenances de routine. Grâce au kit de montage de capteur distant, les capteurs peuvent être installés jusqu&apos:à 15 <0x00A0>m de l&apos:émetteur <0x00A0>: un précieux atout dans les zones difficiles d&apos:accès. Les détecteurs Series 3000 MkII et Mk sont fournis avec tous les accessoires nécessaires pour une installation facile. Le détecteur est doté de 4 pattes de fixation idéales pour un montage sur une surface ou d’un kit de montage sur tuyau en option. L&apos:installation électrique requiert un conduit ou un câble doté de la protection mécanique appropriée. Disponible en aluminium LM25 peint ou en acier inoxydable 316 avec deux entrées NPT 3⁄4 po ou deux entrées M20, ainsi qu’un bouchon obturateur approprié (selon le type de certification) inclus en standard. Le détecteur est également pourvu d&apos:une protection étanche pour les conditions climatiques difficiles. Le transmetteur Series 3000 MkII (ignifuge) est fourni avec des pattes de montage sur surface intégrées, 2 entrées 3/4 po NPT ou M20 de conduit/câble (selon la certification), 1 bouchon obturateur approprié, 1 jeu de clés hexagonales, un protection étanche, un aimant, un certificat d’étalonnage et de test. Capteur de gaz et accessoires à commander séparément. Le transmetteur Series 3000 MkIII (à sécurité intrinsèque) est fourni avec des pattes de montage sur surface intégrées, 2 entrées 3/4 po NPT ou M20 de conduit/câble (selon la certification), 1 bouchon obturateur approprié, 1 jeu de clés hexagonales, une protection résistante aux intempéries, un aimant, un certificat d’étalonnage et de test. Capteur de gaz et accessoires à commander séparément.

Showing 1 to 10 of 16 parts
Product Number
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
131020-L3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
131020-L3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
131028-L3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
131028-L3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
131029-L3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
131029-L3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
131050-L3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
131050-L3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
131057-L3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
131057-L3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
131059-L3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
131059-L3
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
S3KAL2
TRANSMETTEUR TOXIQUEO2 3000MkII
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
S3KAL2
TRANSMETTEUR TOXIQUEO2 3000MkII
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
S3KAL3
TRANSMETTEUR TOXIQUEO2 3000MkIII
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
S3KAL3
TRANSMETTEUR TOXIQUEO2 3000MkIII
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-series-3000-instruments-and-sensors-hero-2
S3KAS2
S3K MKII ATEX IECEX SS316 2 X M20
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-s3kal2-s3k-mkii-transmitter-primaryimage
S3KAS2
S3K MKII ATEX IECEX SS316 2 X M20
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-s3kal2-s3k-mkii-transmitter-primaryimage
S3KAS3
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-s3kal2-s3k-mkii-transmitter-primaryimage
S3KAS3
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-s3kal2-s3k-mkii-transmitter-primaryimage
Feedback