/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Demi-masques

    Demi-masque SÉRIE HM500 Honeywell North® (EPI LIBRE-SERVICE)

    Version PSS du demi-masque HM500 Disponible pour 3 applications différentes : tous types de poussiéres / peinture, spry, vernis / manipulation de produits chimiques.

    Aperçu

    Le demi-masque HM500 d&rsquo:Honeywell North®: est lé:ger, souple, durable et extrê:mement confortable mê:me en cas de port prolongé:.

    .

    • Leger
    • Fabrication et conception en surmoulage avancé:es
      pour un positionnement et un retrait intuitifs
    • Les sangles coulissantes, é:vitent de retirer le casque de sé:curité: et les protections anti-bruit rapidement lors des pauses
    • Nettoyage et maintenance faciles
    • É:tanché:ité: garantie tout au long du travail pour les deux modè:les
    • Compatibilité: avec les EPI pour les deux modè:les
    • Bon champ de vision offert par les deux modè:les

    .

    INFORMATIONS PACKAGING PSS
    Applications illustré:es, avantages produit, 14 langues, code-barre EAN13, packaging conç:u pour vente audetail etmiseenrayon.

    .

    Caractéristiques

    Technical Specifications

    • Filter System
      • Double Filter
    • Cartridge Type
      • Bayonet N-Series Filter
    • Filtration Type
      • N-Series Particulate Filters, Combination Filters
    • Gas/Vapor Protection Type
      • Gas, Vapor
    • Connection
      • Bayonet

    Fonctions

    • Strap Style
      • Threaded Fixed
      • Threaded Fixed Drop Down
    • Color
      • Black
    • Features & Benefits
      • Increased Comfort, Clear Line of Sight, Suited for Many Environments, Easy Fit Checking, Drop-down Function Replaces Need to off Hardhat or Earmuff for Quick Work Break

    Material Specifications

    • Facepiece Material
      • Elastomeric

    Standards & Certifications

    • Cartridge/Filter Rating
      • P3

    Dimensions & Weight

    • Mask Size
      • Large
      • Medium
      • Small

    Applications & Compatibility

    • For Use With
      • Compatible With N-Series Filters & Cartridges
    • Recommended Industry
      • Oil & Gas: Chemical Processing, Pharmaceutical: Maintenance, Laboratories, General Manufacturing: Assembling, Painting, Metal Industry: Welding Applications, Construction: Respirable Crystalline Silica
    • Disposable/Reusable
      • Reusable

    Aperçu

    • Brand
      • Honeywell North
    • Product Series
      • HM500 Series

    Technical Specifications

    • Filter System
      • Double Filter
    • Cartridge Type
      • Bayonet N-Series Filter
    • Filtration Type
      • N-Series Particulate Filters, Combination Filters
    • Gas/Vapor Protection Type
      • Gas, Vapor
    • Connection
      • Bayonet

    Fonctions

    • Strap Style
      • Threaded Fixed
      • Threaded Fixed Drop Down
    • Color
      • Black
    • Features & Benefits
      • Increased Comfort, Clear Line of Sight, Suited for Many Environments, Easy Fit Checking, Drop-down Function Replaces Need to off Hardhat or Earmuff for Quick Work Break

    Material Specifications

    • Facepiece Material
      • Elastomeric

    Standards & Certifications

    • Cartridge/Filter Rating
      • P3

    Dimensions & Weight

    • Mask Size
      • Large
      • Medium
      • Small

    Applications & Compatibility

    • For Use With
      • Compatible With N-Series Filters & Cartridges
    • Recommended Industry
      • Oil & Gas: Chemical Processing, Pharmaceutical: Maintenance, Laboratories, General Manufacturing: Assembling, Painting, Metal Industry: Welding Applications, Construction: Respirable Crystalline Silica
    • Disposable/Reusable
      • Reusable

    Aperçu

    • Brand
      • Honeywell North
    • Product Series
      • HM500 Series
    • Filtration Type : N-Series Particulate Filters, Combination Filters
    • Cartridge Type : Bayonet N-Series Filter
    • Filter System : Double Filter
    • Strap Style : Threaded Fixed|Threaded Fixed Drop Down
    • Connection : Bayonet
    • Facepiece Material : Elastomeric
    • Cartridge/Filter Rating : P3
    • Gas/Vapor Protection Type : Gas, Vapor
    • Mask Size : Large|Medium|Small
    • Recommended Industry : Oil & Gas: Chemical Processing, Pharmaceutical: Maintenance, Laboratories, General Manufacturing: Assembling, Painting, Metal Industry: Welding Applications, Construction: Respirable Crystalline Silica
    • For Use With : Compatible With N-Series Filters & Cartridges
    • Brand : Honeywell North
    • Disposable/Reusable : Reusable
    • Product Series : HM500 Series
    • Color : Black
    • Features & Benefits : Increased Comfort, Clear Line of Sight, Suited for Many Environments, Easy Fit Checking, Drop-down Function Replaces Need to off Hardhat or Earmuff for Quick Work Break

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list