/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    hard hats

    Roughneck P2 Ratchet

    Offre une protection supplémentaire contre les fortes chaleurs jusqu’à 163 °C (325 °F) dans des conditions extrêmes.

    Aperçu
    SuperEight™ Roughneck™ hard hats are the most sophisticated head protection system available.
    With its proprietary injection molded fiberglass compound: these hard hats are eight times stronger than common high-density polyethylene (HDPE) hard hats.
    Injection-molded solid color resin for a permanent: no-chip: no-peel finish. You can choose from multiple popular colors.
    • Resistance at extreme temperatures: up to 325°F
    • The technically-advanced SuperEight suspension balances and spreads weight over a wide area for added comfort and impact protection
    • Available in a wide range of popular colors and full graphic designs
    • Meets ANSI Z89.1-2014 Type 1: Class E: G: or C