/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    horizontal lifeline systems

    Söll MultiRail® système à rail horizontal en aluminium

    Le système à rail horizontal Söll MultiRail® Aluminium est conforme à la dernière norme européenne EN 795:2012 classe D et aux réglementations CEN/TS 16415:2013 pour les dispositifs d’ancrage horizontaux.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Key features

     

    Le système à rail horizontal Söll MultiRail® Aluminium est conforme à la dernière norme européenne EN 795:2012 classe D et aux réglementations CEN/TS 16415:2013 pour les dispositifs d’ancrage horizontaux. Söll MultiRail Aluminium n’est pas destiné uniquement aux installations au sol ou en hauteur mais peut également être installé sur les côtés pour servir de main courante. 

      

    Le dispositif Söll MultiRail offre une solution adaptée pour tous les bâtiments industriels ou les éoliennes. La gamme de produits de qualité supérieure fabriqués en aluminium fournit la solution la plus rentable pour les environnements de travail peu corrosifs.  Le design élégant de la version en aluminium permet d’obtenir une solution de sécurité esthétique particulièrement adaptée pour les bâtiments commerciaux et historiques. Plusieurs sortes de fixation sont disponibles pour différentes structures. Seuls quelques boulons et outils sont requis pour un assemblage rapide et facile du système de rails.


    Le dispositif Söll MultiRail Aluminium assure une protection contre les chutes pour 6 utilisateurs maximum sur un intervalle maximum de 6 m, selon la configuration du rail. En cas de chute, ce système efficace assure la prévention des dommages structuraux grâce à l’absorption d’énergie par plusieurs supports intermédiaires et par les dispositifs de fixation d’extrémité.

     

    Quatre coulisseaux différents garantissent à l’utilisateur un déplacement fluide le long du rail : coulisseau fermé pour l’utilisation fréquente du même rail, coulisseau ouvrant pour une utilisation flexible sur plusieurs systèmes de rail, coulisseau à galets pour les applications en hauteur et un coulisseau fermé avec verrouillage pour les situations de travail où le coulisseau ne doit pas bouger.

      

    Système à rail robuste, rapide et facile à installer 

     

    En cas de chute, l’énergie est réduite par le pliage du rail, ce qui assure la protection de la structure. Les supports de montage à faible friction transmettent l’impact minimum absolu à la structure en cas de chute. Conformément à la norme EN795:2012, le rail peut absorber des forces supérieures à 70 kg sans déformation permanente. Le rail n’est pas fixé dans les supports de montage : ceci compense ainsi l’expansion thermique. La connexion facile des courbes et les dérivations en T et en X permettent l’adaptation facile du système à toutes les structures.  

     

    Secteurs d’utilisation:

    Le dispositif d’ancrage horizontal Söll MultiRail Aluminium est souvent utilisé dans les secteurs suivants :

    • Toits plats ou inclinés

    • Plateformes de travail sur pylônes et bâtiments

    • Hangars, chantiers navals, ponts roulants

    • Installations industrielles

    • Nacelles d’éoliennes

    • Traitement des eaux

     

    Le dispositif Söll MultiRail Aluminium peut être également utilisé comme solution en hauteur en combinaison avec un enrouleur à rappel automatique attaché à un coulisseau à galets, pour diverses applications, par exemple :

    • Nettoyage des camions

    • Entretien

    • Quais de chargement

    Risques

    • Chute de hauteur

    Réglementations

    • Conforme à la norme EN 795:2012 classe D

    Informations de garantie

    Nous croyons sincèrement que notre équipement de protection antichute est le meilleur au monde. Nos produits sont soumis à des tests rigoureux afin d’assurer que les équipements de protection antichute dans lesquels vous avez confiance sont fabriqués selon les normes les plus exigeantes. Les produits de protection antichute Miller sont soumis à des essais pour s’assurer qu’ils résistent à une usure normale : ils ne sont cependant pas indestructibles et peuvent être endommagés en cas de mauvaise utilisation. Notre garantie ne s’applique pas à un usage abusif du produit. Dans le cas peu probable où vous découvririez des défauts de fabrication ou de matériau, nous réparerons ou remplacerons le produit à nos frais dans le cadre de notre garantie de un an à compter de la date de livraison. Si un remplacement s’avère nécessaire et votre produit n’est plus disponible, vous recevrez un produit comparable. En cas de problème concernant un produit, veuillez nous contacter au +33 248 53 08 97 (France, Espagne, Portugal, Afrique du nord) ou au +49 9281 8302 0 (Europe du nord, central et Italie). Les caractéristiques de fabrication sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

     

    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list