Sensores de presión
Serie SCXL
Compensado. Span y cero calibrados. Salida de mV. Bajo nivel de ruido. Tamaño pequeño. Impedancia alta. Resolución de presión muy baja
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Rangos de presión
- ±4 inH20 a ±10 inH20
La Serie.SDX de sensores ofrece una solución muy rentable para aplicaciones de presión que requieren una alta precisión en rangos de presión de operación muy bajos. Estos sensores con temperatura compensada están calibrados de forma interna y fueron específicamente diseñados para proporcionar una salida precisa y estable dentro de un rango de temperatura de 0.°C a 50.°C [32.°F a 122.°F]. Esta serie se diseñó para utilizarse con fluidos de trabajo no iónicos y no corrosivos, como aire o gases secos.
La salida del puente es proporcional al voltaje de alimentación. Funcionan con cualquier voltaje de alimentación de hasta 18.V.CC (modelo SCXL004DN) o 20.V.CC (SCXL010DN).
Data Sheet
Manuals and Guides
Technical Note
Application Note
eBook
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión