トルク変換器
モデル 1800シリーズ
高精度ロータリートルクセンサ 容量 11.3Nm~11298.5Nm、0.05%の非線形性およびヒステリシス 最大 27,000RPMの拡張速度
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
モデル1800は、高精度のロータリー変圧器トルクセンサの製品ラインであり、多くの場合、長期耐久性試験を実施する試験設備に最適です。信号伝達の非接触特質により、メンテナンスの必要性がなくなりました。高信号出力の高過負荷保護によってセンサへの損傷防止に役立ちます。キャリア周波数励起は、信号/雑音排除性の増大、スピードセンサ、フットマウントオプションのアクセサリを提供します。
機能
- 容量:100in-lb~100000in-lb
- 非線形性とヒステリシス:0.05%
- 精度向上
- 高信号出力で過負荷の保護(感度)
- 拡張速度範囲:最大 27000RPM
- 「ベアリングのみ」の接点によりメンテナンスを最小限に抑える
- キャリア周波励起で信号/雑音排除性を増加
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン