/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    絶縁ジャンパー

    確実な接続、妥協のない安全性。 ソールズベリーの電気安全ジャンパーコンポーネントおよびアセンブリは、さまざまな電気安全アプリケーションにおいて信頼性の高い確実な接続を提供するよう設計されています。これらのコンポーネントは、電気システムの安全性と効率性を提供するために不可欠であり、特に電気的な危険が蔓延する高リスクの環境において重要です。この製品群には、厳しい安全基準と性能要件を満たすように設計されたさまざまなジャンパーケーブル、コネクタ、およびアセンブリが含まれます。各コンポーネントは、過酷な条件に耐え、長期にわたる耐久性を提供するために、高品質の材料で作られています。ソールズベリーの安全性と革新性へのコミットメントは、これらの製品の綿密な設計と厳格なテストに表れており、重要な用途で最適な性能を発揮します。 ジャンパーコンポーネントとアセンブリは汎用性があり、幅広い電気安全シナリオで使用できます。産業環境、公共事業、その他電気安全が最優先される環境での使用に適しています。製品は設置や使用が容易なように設計されており、ダウンタイムを最小限に抑え、作業効率を向上させます。ソールズベリーは、絶縁ジャンパー、接地ジャンパー、特定のニーズに合わせたカスタムアセンブリなど、ジャンパーコンポーネントの包括的な選択肢を提供しています。各製品は、確実な接続と信頼性の高い性能を提供するよう設計されており、電気障害のリスクを低減し、作業効率を向上させます。

    絶縁ジャンパー
    絶縁ジャンパー
    Filter
    すべてクリア