圧力センサ
SCXLシリーズ
補償済み ゼロ校正およびスパン、mV出力 低ノイズ 小型サイズ 高インピーダンス 超低圧分解能
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
圧力範囲
- ±4INH20~±10INH20
SCXLシリーズセンサは、超低動作圧力範囲における高度な正確さが必要な圧力アプリケーション向けに、コスト効果の非常に高いソリューションを提供します。これらのキャリブレーション/温度補償済みのセンサは、0 °C〜50 °C [32 °F〜122 °F] の温度範囲において、正確で安定した出力を提供するよう設計されています。このシリーズは、空気、ドライガスなどの非腐食性・非イオン性加工液での使用を目的に設計されています。
ブリッジの出力は供給電圧に比例します。任意の直流供給電圧から、最大18 Vdc [Model SCXL004DN]または20 Vdc [SCXL010DN]までの対応が可能です。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン