supplied air systems
Honeywell AC4000 Air Cart
Honeywell AC4000 Air Cart
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Provides an uninterrupted supply of breathing air for up to four workers.
- Multiple cylinder durations (30-min: 45-min: 60-min) that can be swapped out while in use.
- Supports both low pressure (2216 psig) and high pressure (4500 psig) air supply systems.
- Lightweight: compact and durable aluminum frame.
- Dual hose hangers for organized airline storage.
- Telescopic handle retracts when cart is stationary and pulls out when in transit.
- Large wheels allow for easy maneuverability.
- For use with Honeywell supplied airline hoses and couplers.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン