supplied air respirators sar
CF1000 Series Supplied Air for Loose Fitting Hoods
CF1000 Series Supplied Air for Loose Fitting Hoods
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Available with 34' and 40' breathing tube.
- Available with nylon or easy to decon PVC belt.
- Continuous flow airline assembly for use with North Primair Series hoods.
- Hoods have an assigned protection factor (APF) of 1000.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン