rescue and descent
Miller Descent Device
Miller Descent Device
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The Miller Manual Descent Device is designed for a variety of applications where smooth: controlled descent from an elevated position is required. The device: controlled by the user: allows for making descent fast or slow: decelerating and stopping by applying slight outward pressure on the free end of the line: and locking in a stationary position for a hands-free work environment.
Must be ordered with Miller brand descent rope.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン