self retracting lifelines
Miller MightyLite™ Self-Retracting Lifeline
Miller MightyLite™ Self-Retracting Lifeline
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Durable and Dependable
Corrosion-resistant stainless steel and aluminum housing extend service life
Features & Benefits:
- Durable and dependable: corrosion-resistant stainless steel and aluminum housing extend service life
- No annual factory recertification required
- Rated for up to a 310-lb. (140.6 kg) user
- Carabiner and tagline included*
Also available with a stainless steel swivel top and stainless steel swivel snap hook. To order: add an “S” to corresponding model number (Ex: RL20SS-S/20FT).
Note: Locking Snap Hook – 3/4-in. (19 mm) gate opening: Locking Rebar Hook – 2-1/2-in. (64 mm) gate opening. All connectors include 3:600-lb. gate-strength
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン