/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    confined space equipment

    Miller DuraHoist™ - Manhole Collar

    Designed for applications involving frequent set-ups over similarly sized access openings. Simply slip collar into sewer manhole: tank hatch or other opening. Available from 17.5 in. (.44 m) to 27.5 in. (.70 m). in increments of 2-in.

    製品概要
    Features & Benefits:
    • Designed for applications involving frequent set-ups over similarly sized access openings
    • Simply slip collar into sewer manhole: tank hatch or other opening
    • Available from 17.5 in. (.44 m) to 27.5 in. (.70 m). in increments of 2-in.
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list