Drehmomentwandler
Modell 1602
Rotationstransformer-Drehmomentsensoren mit geringer Kapazität. 0,35 Nm bis 7,06 Nm Kapazitäten. 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese. Kreisförmige Wellenkonfiguration
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Modell 1602 ist eine Produktreihe von Rotationstransformator-Drehmomentsensoren mit niedriger Kapazität und ist in vielen Fällen ideal geeignet für Testinstallationen bei langfristigen Haltbarkeitstests. Dank der kontaktlosen Signalübertragung ist praktisch keine Wartung mehr erforderlich. Der hohe Überlastschutz mit hoher Signalabgabe sorgt dafür, potenzielle Schäden am Sensor zu vermeiden. Die Trägerfrequenzerregung sorgt für eine verbesserte Signal-/Störfestigkeit. Kapazitätsbereich von 50 bis 1.000 Zoll/Unze für Bestückungskonfigurationen kleiner Wellen.
Merkmale
- Kapazitätsbereich 50 Zoll-lb bis 1.000 Zoll-lb
- 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese
- Integrale Fußbefestigung (Standard)
- Drehzahlsensor (optional)
- Hohe Überlastschutz mit hoher Signalabgabe (Empfindlichkeit)
- Erweiterter Drehzahlbereich
- Minimaler Wartungsaufwand, da nur Lagerkontakt stattfindet
- Die Trägerfrequenzerregung sorgt für eine verbesserte Signal-/Störfestigkeit.
Data Sheet
Manuals and Guides
Brochure
Technical Note
Application Note
eBook
Others
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,