Wägezellen
Modell TH
Wägezelle mit Durchgangsbohrung. Bereich von 15.000 lb bis 200.000 lb. ±0,40 % FS-Genauigkeit. Kompakte Säulenausführung. Rostfreier Stahl
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Donut-förmige Wägezelle des Modells TH verfügt über eine glatte Durchgangsbohrung zur Verwendung in Anwendungen, bei denen die Laststruktur durch die Zelle geführt werden muss. Diese Anwendungen umfassen Schraubenkraftmessung, Pfosten- oder Beinbefestigung und Walzwerksysteme. Lastbereiche bis zu 15.000 Pfund und bis zu 200.000 Pfund können innerhalb einer maximalen Skalenendwert-Nichtlinearität von ±0,25 gemessen werden.
Dieses Modell wird in Kompressionsanwendungen verwendet. Für eine optimale Leistung müssen diese Lastzellen zwischen Lastflächen montiert werden, die eben und parallel sind. Die Wägezelle Modell TH in Donut-Form ist so konzipiert, dass der Kunde einen im Verhältnis zum Außendurchmesser großen inneren Lochdurchmesser erhält. Das Modell TH ist eine Wägezelle mit kleinen Abmessungen und hoher Kapazität.
Merkmale
- Bereich von 15.000 lb bis 200.000 lb
- Durchsteck-Design
- Kompakte Säulenausführung
- mV/V-Ausgang
- 0,25 % Linearität
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden