limit switches
HDLS-Serie mit vollständiger Einbettung in Vergussmasse
Robustes Metallgehäuse mit Epoxidversiegelung. Nicht steckbar. NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Dichtung. 30 mm x 60 mm Montagezentren. UL/CSA-Zulassungen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Vollständig vergossene MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter der HDLS-Serie bieten durch Abdichtung des Basisschalter-Hohlraums mit Epoxid zusätzlichen Schutz bei harten Einsätzen. Diese Schalter entsprechen den HDLS-Ausführungen ohne Einstecker, mit dem Unterschied, dass neben dem Kabeleintritt der gesamte Schalterhohlraum mit Epoxid gefüllt ist. Die vollständig vergossenen HDLS-Schalter sind entweder mit Kabeln oder Steckern vorverdrahtet.
- Hervorragende Abdichtung gegen Lebensmittel und Getränke sowie für Werkzeugmaschinenumgebungen bei harten Einsätzen.
- Membranabdichtung
- 12-Zoll-STOOW-A-Kabel (andere Längen verfügbar) oder Steckerausführung
- Kabelausführungen: NEMA 1, 6, 6P, 12
- Steckerausführungen: NEMA 1, 6, 6P, 12, 13
- Alle Dichtungen aus Fluorkohlenstoff (Niedrigtemperaturausführungen aus Fluorsilikon erhältlich)
- UL, CSA, CE, CCC
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Katalog
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden