Magnetische Positionssensoren
Bogen
Lichtbogenmessbereiche von 0° bis 100° und 0° bis 180°. Analogausgang Vdc
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Beim ARC-Positionssensor SMART von Honeywell handelt es sich um den robustesten, anpassbarsten, leichtesten und kontaktlosen Positionssensor am Markt, der eine hochpräzise absolute Positionsmessung ermöglicht. Der einfache, robuste, kontaktlose ARC-Positionssensor bietet ein IP69K abgedichtetes Gehäuse, das mechanische Fehlermechanismen vermeidet, den Verschleiß verringert, die Zuverlässigkeit und Robustheit erhöht und Ausfallzeiten minimiert.
Beim ARC-Positionssensor SMART von Honeywell handelt es sich um eine kontaktlose Messlösung mit einer hochpräzisen Bewegungssteuerung bei erhöhter betrieblicher Effizienz und Sicherheit. Der Positionssensor von Honeywell setzt die Magnetoresistiv-Technologie ein, um die Position eines Magneten relativ zum Sensor in einem von zwei verfügbaren Messbereichen zu erfassen:
- 0° bis 100°
- 0° bis 180°
Warum ist der SMART-Positionssensor smartArc SMART ein Sensor ist, der im Wesentlichen selbständig arbeitet. SMART-Positionssensoren verfügen über eine Selbstdiagnose- und eine Datenerfassungsfunktion für eine erhöhte Zuverlässigkeit und eine Rückkopplungsregelung bei geschlossenem Regelkreis.
Diese Geräte setzen eine patentierte Kombination aus einem ASIC und einer Anordnung aus magnetoresistiven Sensoren (MR-Sensoren) zur genauen und zuverlässigen Bestimmung der Position eines Magneten an einem bewegten Objekt ein, um so die Position des Objekts zu ermitteln.
Bei dieser Anordnung wird die Leistung der MR-Sensoren gemessen, die in der Bewegungsrichtung des Magneten montiert sind. Der Ausgang und die Sequenz des MR-Sensors bestimmen das zum Mittelpunkt der Magnetposition am nächsten gelegene Paar MR-Sensoren. Der Ausgang und diese beiden MR-Sensoren werden dann zur Bestimmung der Position des zwischen ihnen befindlichen Magneten genutzt.
SMART bedeutet hier, dass ein Sensor im Grunde mitdenkt. SMART-Positionssensoren verfügen über eine Selbstdiagnose- und eine Datenerfassungsfunktion für eine erhöhte Zuverlässigkeit und eine Rückkopplungsregelung bei geschlossenem Regelkreis.Diese Geräte setzen eine patentierte Kombination aus einem ASIC und einer Anordnung aus magnetoresistiven Sensoren (MR-Sensoren) zur genauen und zuverlässigen Bestimmung der Position eines Magneten an einem bewegten Objekt ein, um so die Position des Objekts zu ermitteln.
Bei dieser Anordnung wird die Leistung der MR-Sensoren gemessen, die in der Bewegungsrichtung des Magneten montiert sind. Der Ausgang und die Sequenz des MR-Sensors bestimmen das zum Mittelpunkt der Magnetposition am nächsten gelegene Paar MR-Sensoren. Der Ausgang und diese beiden MR-Sensoren werden dann zur Bestimmung der Position des zwischen ihnen befindlichen Magneten genutzt.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden