magnetic sensors
SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP, SS51T
Bipolare, digitale Positionssensor-ICs auf Hall-Effekt-Basis. Verschiedene Gehäuseausführungen. Digitaler P-schaltender Leistungsausgang
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Diese kleinen und vielseitigen digitalen Hall-Effekt-Sensoren werden über das magnetische Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben und sind für die Reaktion auf alternierende Nord- und Südpole ausgelegt. Der integrierte Regler sorgt für eine verbesserte Stabilität des Betriebs bei einer Versorgungsspannung von 4,5 VDC bis 24 VDC und ein interner Schaltkreis verhindert eine Beschädigung des Sensors, falls die Polarität der Versorgungsspannung versehentlich umgekehrt wird.
Die Spannung des P-schaltende Leistungsausgangs des offenen Kollektors lässt sich einfach mit einer großen Auswahl an elektronischen Schaltkreisen verbinden. Der SS41 ist bei 25 °C [77 °F] und bei 125 °C [257 °F] geprüft.
Für Designflexibilität sind diese Produkte in den folgenden TO-92-Flachgehäuseausführungen verfügbar:
- SS41: Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde
- SS41-L: Gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde
- SS41-T2: Geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box
- SS41-T3: Gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box
- SS41-S: Aufputzmontage, Großgebinde
- SS41-SP: Aufputzmontage, Gurtverpackung
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden