Magnetische Sensoren
SS30AT, SS40A, SS50AT
Kostengünstige digitale, bipolare Hall-Effekt-Sensor-ICs. SOT-23 (SS30AT), flaches TO-92-Gehäuse (SS40A), SOT-89B-Gehäuse (SS50AT). Digitaler P-schaltender Leistungsausgang
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Sensoren der SS30AT/SS40A/SS50AT-Serie sind vielseitige, bipolare Hall-Effekt-Sensoren. Diese empfindlichen Magnet-Sensoren bieten einen Verpolschutz und liefern einen stabilen Ausgangswert über einen Temperaturbereich von -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]. Der Betrieb mit einer Versorgungsspannung von 4,5 Vdc bis 24,0 Vdc ist möglich.
Die Sensoren der SS30AT/SS40A/SS50AT-Serie bauen auf Honeywells beliebten magnetischen Positionssensoren auf und bieten zahlreiche Vorteile. Diese Sensoren basieren auf der neuesten Technologie, um zuverlässige, kosteneffiziente Lösungen für viele kommerzielle, IT-, medizinische und/oder Kundenanwendungen anzubieten, die eine Motorsteuerung und Drehzahlmessung erfordern.
Diese Hall-Effekt-Sensoren sind in drei Gehäusearten für eine Vielzahl von Anwendungen verfügbar. Der SS40A im bedrahteten, flachen TO-92-Gehäuse kann im Großgebinde (1000 Stück pro Tasche) oder im Format Ammo-Pack-Endlosband geliefert werden. Der SS30AT im SMD-bestückbaren Subminiatur-SOT-23-Gehäuse und der SS50AT im kleinen, SMD-bestückbaren SOT-89B-Gehäuse sind beide in einer Gurtverpackung für den Einsatz bei der bestückungsautomatisierten Komponentenmontage erhältlich.
Diese SMD-bestückbaren Versionen werden direkt auf den Leiterbahnen einer Leiterplatte montiert. Sie werden mithilfe eines automatischen Aufschmelzlötverfahrens angebracht, für das keine Bohrung erforderlich ist. Dadurch können die Kosten der Leiterplatte gesenkt werden.
Data Sheet
Manuals and Guides
Installation Instructions
CAD Model
Brochure
Technical Note
Application Note
eBook
Product Photo
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,