Systevo Legacy
Vandalensicheres RFID-Modul
Vandalengeschütztes RFID-Modul für personengesicherte Anwesenheitsmarkierung durch entsprechendes Bedienpersonal.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 74913BJ
Vandalengeschütztes RFID-Modul für personengesicherte Anwesenheitsmarkierung durch entsprechendes Bedienpersonal. Drahtlose Übertragung der Kennung des im RF-Feld befindlichen RFID-Transponders an das RFID-Modul (Lesereichweite aus Sicherheitsgründen nur wenige Millimeter) zur lokalen Auswertung.Auslösung von zwei Schließstellungen mit optischer Bestätigung der Identifikation des RFID-Transponders durch LED-Anzeige der jeweils aktiven Stellung. Unterstützung der Funktionen Rufabstellung, Vorbereitung des Beamtenalarms (Stellung 1), Vorbereitung des Personalalarms bei Zeitüberschreitung (Stellung 2) bei entsprechender Konfiguration der Systemzentralen sowie Zimmer-Steuereinheiten.Anschluss des vandalensicheren RFID-Moduls an ein Zimmerterminal oder Zimmer-Elektronikmodul.
Leistungsmerkmale
- Integrierter RFID-Leser
- Lesereichweite nur wenige Zentimeter
- LED-Bestätigungslampen
Zubehör
74913BA RFID-Transponderchip Standard
74913BB RFID-Transponderchip "Reset"
Funktionen
- Farbe
- silber
Technical Specifications
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm T: 42 mm
- Gewicht
- ca. 350 g
Standards & Certifications
- Schutzart
- IP 42
Material Specifications
- Material
- Edelstahl V2A
Funktionen
- Farbe
- silber
Technical Specifications
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm T: 42 mm
- Gewicht
- ca. 350 g
Standards & Certifications
- Schutzart
- IP 42
Material Specifications
- Material
- Edelstahl V2A
- Farbe : silber
- Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm T: 42 mm
- Schutzart : IP 42
- Material : Edelstahl V2A
- Gewicht : ca. 350 g
Datenblatt
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,