Systevo Legacy
Server-Abrechnungssystem- 19“-Technik
Server-Abrechnungssystem- für die Dienste Telefon und TV sowie Internet-Nutzung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 765M1K1
Server-Abrechnungssystem- für die Dienste Telefon und TV sowie Internet-Nutzung. Im System verwendete Patientenkarten (ISO-Format) werden über den Abrechungsserver verwaltet. Steuerung des Kontozugriffs auf das jeweilige Benutzerkonto im Abrechnungssystem, Berechtigungen werden im Abrechnungsserver gespeichert. Ausgabe der ISO-Karten mit kontaktloser RFID-Technologie (125 kHz) an die Patienten über den Kassenautomaten sowie Registrierung im Abrechnungssystem. Der Abrechnungsserver steuert die Freigabe zur Nutzung der verfügbaren Dienste durch den Patienten. Integration der Kassenautomaten und Barkassenterminals über diese Einheit in das System, die Vernetzung erfolgt über die ETH-LAN IP-Schnittstelle. Einlesen der ISO-Kartendaten am Systevo Com Patientenhandgerät. Ausstattung mit Anwendersoftware für folgende Funktionen:
- Konfigurationstool Abrechnung
- Definition von Funktionen und Parametern der Funktionen Telefonie und TV
- Einrichtung der Kassenautomaten, Barkassenterminals
- Konfiguration der verwendeten Rufnummern
- Datenbank-Management-System zur Datenspeicherung
- System-Management-Tools zur Systemanalyse
- Zuordnung von Gebührenstrukturen für Telefonie, Internet, TV
Leistungsmerkmale
Mindestausstattung bei dem Rack-PC:
- Rackgehäuse für Verteilerschrank (19“)
- Barebone Superserver mit CPU INTEL Core I3 (min. 3GHz)
- Min. 16 GB 1066 MHZ DDR3
- Gigabit Ethernet Controller
- Hot-swap SATA 150 GB
- Windows 7 embedded mit Backup-Software
- Basis-Konfiguration „Systevo Call Ackermann“
- Datenbank-Management System
- Anwendersoftware für Abrechnungssystem
Datenblatt
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,