/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir aktualisieren unsere Produktinhalte, um Ihr Nutzererlebnis zu verbessern. Die Aktualisierung sollte bis zum January 22 2026, 5PM EST. abgeschlossen sein. Währenddessen kann es zu kurzen Verzögerungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld.

    Systevo Legacy

    Informationsdisplay einseitig für Wandmontage

    Informationsdisplay für Wandmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74656A1

    Informationsdisplay für Wandmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige. Lautsprecher für Durchsagen sowie ein Tongenerator für die akustische Rufnachsendung sind integriert.

    • Anzeige von Systemmeldungen mit Zimmer- und Bettenkennung (bis zu 8-stellig, alphanumerisch) sowie Piktogramm für Rufart (z. B. WC, Arzt, Störung).
    • Prioritätsgesteuerte Anzeige, mit automatischer Rollierfunktion (inkl. Anzeige eines Pfeils) bei mehreren Meldungen einer Priorität. Optimale Anzeige der Uhrzeit im digitalen Format (z. B. 13:40).
    • Funktionsüberwachung durch übergeordnete Steuereinheit (z. B. Systevo Control).

    Leistungsmerkmale

    Funktionsumfang:

    • Anzeige mit alphanumerischer Zimmer- und Bettenkennung
    • Anzeige der Rufart
    • Anzeige der Uhrzeit (konfigurierbar, z. B. wenn keine Meldungen anstehen)
    • Akustische Rufnachsendung (konfigurierbar)
    • Durchsagen über Lautsprecher konfigurierbar

    Reihenfolge der Anzeigen:

    • Es werden die Meldungen der höchsten Priorität (in der Reihenfolge Alarmruf – Notruf – Ruf) angezeigt
    • Stehen mehrere Meldungen einer Priorität an, werden diese roulierend signalisiert

    Spezifikationen

    Funktionen

    • Anzeigen
      • LED-Punktmatrix (8-stellig + Symbol für die Rufart)
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9010

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 40

    Material Specifications

    • Material
      • Stahlblech verzinkt

    Dimensions & Weight

    • Gewicht
      • ca. 4,5 kg
    • Dimensions
      • B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • für Wandmontage

    Funktionen

    • Anzeigen
      • LED-Punktmatrix (8-stellig + Symbol für die Rufart)
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9010

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP 40

    Material Specifications

    • Material
      • Stahlblech verzinkt

    Dimensions & Weight

    • Gewicht
      • ca. 4,5 kg
    • Dimensions
      • B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • für Wandmontage
    • Anzeigen : LED-Punktmatrix (8-stellig + Symbol für die Rufart)
    • Schutzart : IP 40
    • Material : Stahlblech verzinkt
    • Gewicht : ca. 4,5 kg
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9010
    • Dimensions : B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm
    • Befestigung : für Wandmontage

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list