/content/sps/de/de/search-results.html

    Mobile Einheiten

    Intelligent Life Care (ILC) bietet im Rahmen seiner Patientenkommunikationssysteme mobile Einheiten an, die über ein robustes DECT-Endgerät verfügen, das speziell für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen entwickelt wurde. Das Gerät verfügt über ein stoßfestes Gehäuse mit Gummidichtungsrand und einer antimikrobiellen Oberfläche, die gegen Desinfektionsmittel beständig ist. Mit der Schutzklasse IP65 für Staub- und Spritzwasserschutz ist es für den harten Alltagsgebrauch ausgelegt. Dieses mobile Gerät ist für längere Anruf- und Standby-Zeiten konzipiert und unterstützt medizinisches Fachpersonal während langer Schichten. Es entspricht dem DECT/GAP-Standard, ermöglicht schnurlose Telefonanrufe und überträgt Datensignale für Systemnachrichten, einschließlich Anrufe, Alarme, technische Warnungen und Störungen. Eingehende Nachrichten werden auf einem hochwertigen Farbbildschirm angezeigt und von akustischen Benachrichtigungen auf der Grundlage vordefinierter Prioritätsstufen begleitet, wodurch sichergestellt wird, dass kritische Informationen umgehend und effektiv übermittelt werden.

    Mobile Einheiten
    Mobile Einheiten
    Filter
    Alles löschen