/content/sps/de/de/search-results.html

    duty room components

    Systevo Care View IP mit 7 Display

    Stationäre IP-Kommunikationszentrale, ausgeführt als Tischgerät mit 7 Touch-Display für Dienstplätze in Pflegeeinrichtungen, inkl.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 79CM407

    Stationäre IP-Kommunikationszentrale, ausgeführt als Tischgerät mit 7 Touch-Display für Dienstplätze in Pflegeeinrichtungen, inkl. Handaparat für diskrete Sprachkommunikation und Full-Duplex Freisprechfunktion inkl. optimierter Echo-Kompensation. Die Bedienung erfolgt intuitiv über die benutzerfreundliche Bedienoberfläche zur Unterstützung der täglichen Pflegeabläufe in Pflegeeinrichtungen. Robutes Touch-Display mit hoher Farbbrillanz und guter Ablesbarkeit in unterschiedlichen Umgebungsparametern (Helligkeit, Entfernung). Anwenderkonforme Anzeige und Gestaltung laufzeitkritischer sowie relevanter Daten und Prozessabläufe für Anwendergruppen wie Pflegekräfte, ärztlichen Dienst zur Reduktion der Wegezeiten, Optimierung der Produktivität und effizientem Informationsfluss zur Bearbeitung anstehender Ereignisse.

    Nutzung der RFID-Technologie/PIN-Code zur revisionssicheren Authentifizierung / zeitgenauen Registrierung von Vorgängen und für die Zugriffssteuerung gemäß DSGVO-Vorgaben, in Abhängigkeit der Anforderung in Pflegeeinrichtungen.

    Anzeige von Systemmeldungen bei gesetzter Anwesenheit (Alarme, Rufe und Anwesenheiten etc.) mit der höchsten Priorität in farblicher, priorisierter Reihenfolge, zudem Anzeige der Uhrzeit, Datum, Systemzeit. Akustische Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe / Eskalationen. Unterstützung Workflow-relevanter Prozesse durch Anzeige sowie Auswählen / Abwählen von Diensten (Zusammenschaltungen), zur erweiterten Rufnachsendung und Eskalation in weitere Stationen. One-Touch Gesprächskommunikation zur Abfrage von Rufen bzw. Ansprechen von Anwesenheiten im freien Gegensprechen (Full-Duplex) oder im diskreten Modus, umschalten zwischen den Modi möglich. Selektives Ansprechen von Zimmern / Betten (ohne Ruf/Anwesenheit) über vorkonfigurierte Teilnehmerlisten. Zudem Option zur Priorisierung von Zimmern / Betten zur Anpassung der Eskalations-Workflows eingehender Alarmmeldungen. Durchsagefunktion (Senden/Empfangen) via IP-Kommunikation / Bus-Technologie sowie Anbindung mit VoIP/SIP Schnittstelle (ETH, WIFI), zur Kommunikation über die Tk-Anlage. Erweiterung mit Telefonie-Client (SIP) für Dienstplätze sowie Funktionsräume. Nutzung der RFID-Technik zur Legitimation am Touch-Terminal für den Zugriff auf die Dienstzimmer-Funktionen: hiermit effiziente Gestaltung von Workflows zur Unterstützung der täglichen Pflegeprozesse in geeigneter Weise.

    Sicherheit: Überwachung/Synchronisation des gesamten Datenverkehrs sowie der Audioverbindungen (Gespräche, Durchsagen) zu anderen Zimmern innerhalb der Organisationseinheit, Koordination der Kommunikation mit den Zentraleinheiten und weiteren IP-Teilnehmern via IP-Schnittstelle (ETH-LAN, WIFI). Die Konfigurationsdaten eines Zimmers werden über den Management-Server verwaltet und lokal abgelegt:

    Nutzung standardisierter Web-Services. Unterstützung der Cyber Security Anforderungen von modernen IT-Infrastrukturen. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash- und Speicher-Technologien: Möglichkeit zum automatisierten Software-Update im laufenden Betrieb. Mehrstufiges Sicherheitskonzept ermöglicht die lokale Rufsignalisierung bei fehlender Kommunikation mit der Zentraleinheit des Systems.

    Freischaltung lizenzpflichtiger Systemfunktionen durch separate Softwarelizenzen erforderlich:

    • Pflege-/KIS-Schnittstelle
    • SIP (seitens IP-PABX)

    Beinhaltet die Anschlusstechnik/Kabel zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen-/Steuerfunktionen im Dienstzimmer gemäß DIN VDE 0834. Dient als Steuereinheit für Zusatzfunktionen im jeweiligen Zimmer und als Gateway zur übergeordneten Zentraleinheit (Ethernet-LAN und / oder Datenbus). Mehrwertdienste werden über die ETH-LAN Schnittstelle an die stationäre IP-Kommunikationszentrale geroutet.

    Leistungsmerkmale
    • Hochwertiges, gehärtetes Mineralglas mit einer in das aP-Gehäuse integrierten Oberfläche zur einfachen Reinigung / Desinfektion des Geräts.
    • Kunststoff Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
    • Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
    • Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
    • Temporäre Abschaltung des Touch-Displays für Reinigungs-Modus zur Desinfektion der Oberfläche / des Gehäuses.
    • Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
    • UV-beständig, Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit, Festigkeit
    • Langlebigkeit, Haltbarkeit, Halogenfrei
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)

    System-Architektur:
    • Prozessor: Cortex A64 Quad-Core, 1.2GHz
    • Speicher: 1GB DDR3, 8 GB Flash
    • Betriebssystem: Linux
    • Cyber Security: Firewall, VNC (SSH), Gesicherte Boot-Loader Funktion
    • VoIP/SIP: Digital, Codec G.711, P2P
    • Konfiguration: via Web-Dienst
    • LAN: RJ45, 10/100Base-TX/IEEE 802.3
    • ETH für digitale Daten/Audio (WIFI opt.)

    Bedienelement (Touch-Display):
    • Panel-Größe: 17cm, 16:9
    • Technologie: TFT LCD, LED Beleuchtung
    • Auflösung: 1024x600, 16,7M Farben
    • Touch-Technologie: kapazitiv, multitouch
    • Glas: gehärtetes Mineralglas/Härte 7H

    Zulässige Desinfektionsmittel:
    • Ethanol, Ammonium-Chlorid, Aldehyd
    • Reinigungsmodus für 10s aktivierbar

    Lautsprecher/Akustik:
    • Leistung: 2W (normal), 2,5W (max.)
    • Frequenzbereich: 380Hz-20kHz


    Zusätzliche Informationen

    Betrieb wahlweise am Feldbus oder IP-Infrastruktur

    Zubehör

    73091G Systevo Anschlusseinheit, SCVIP

    88885G3 Abdeckplatte Anschlusseinheit, SCVIP

    72591D Systevo Elektronik Modul (SEM+)

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    79CM407
    Systevo Care View IP 7 Version
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-79cm407-scvip-7-left-2-v2-1
    79CM407
    Systevo Care View IP 7 Version
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-79cm407-scvip-7-left-2-v2-1