/content/sps/de/de/search-results.html

    Korridorkomponenten

    Systevo Zimmersignalleuchte (SCL)

    Systevo Zimmersignalleuchte zur optischen Anzeige von Rufen und Anwesenheiten des Bewohner-/Patienten und Dienstzimmers gemäß DIN VDE 0834.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 72592D

    Systevo Zimmersignalleuchte zur optischen Anzeige von Rufen und Anwesenheiten des Bewohner-/Patienten und Dienstzimmers gemäß DIN VDE 0834.
    Separate Abdeckung in Farbe weiss oder silber erforderlich. Optionaler Einsatz des Namensschilds.
    Anschluss an die multifunktionalen Zimmereinheiten über den Datenbus (DBUS) oder im Kompatibilitätsmodus an die Steuerausgänge AL1/2, RL, RLWC.
    Nutzung benutzerfreundlicher Installationstechnik mit farbkodierten Anschlussterminals für die einzelnen Geräte- und Steuerfunktionen, zur effizienten Verkabelung und zur Optimierung des Inbetriebnahme-Prozesses.
    Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash- und Speicher-Technologien: Möglichkeit zum automatisierten Software-Update im laufenden Betrieb.
    Lizenzpflichtige Systemfunktionen werden durch entsprechende Softwarelizenzen bereitgestellt.

    Leistungsmerkmale

    Besondere Materialeigenschaften:
    Hochwertiges Kunststoff Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
    Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
    Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

    • Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
    • UV-beständig, Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit, Festigkeit
    • Langlebigkeit, Haltbarkeit, Halogenfrei
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)

    Zubehör:

    • Abdeckung in Farbe silber und weiss
    • Namensschild

    System-Infrastruktur:

    • Prozessor/OS: Embedded µC System
    • Cyber Security: Firewall, Gesicherte Boot-Loader Funktion
    • Konfiguration: via Daten-Dienst

    Ein-/Ausgänge:

    • Spannungsversorgung 24V DC
    • DBUS: 1x RS487 (je 200m)
    • Eingang: 4x
    • Anschlussterminals: farbkodiert für bis zu 3x 0.6mm (2x 0.8mm) starr

    Zubehör

    72590L1 Abdeckung für SEM/SCL (silber) Systevo Call Ackermann

    72590L2 Abdeckung für SEM/SCL (weiß) Systevo Call Ackermann

    72590T1 Systevo Namensschild (silber) Systevo Call Ackermann

    72590T2 Systevo Namensschild (weiß) Systevo Call Ackermann

    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Systevo Corridor Lamp (SCL) - Datasheet
    application/pdf 36.62 KB
    11/4/2022
    36.62 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Systevo Corridor Lamp (SCL) - Datasheet
    application/pdf 36.62 KB
    11/4/2022
    36.62 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Systevo Corridor Lamp (SCL) - Datasheet
    36.62 KB
    11/4/2022

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    72592D
    Systevo Zimmersignalleuchte SCL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72592d-1
    72592D
    Systevo Zimmersignalleuchte SCL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72592d-1