Transportable Flächenüberwachung
HONEYWELL BW™ RIGRAT
Transportabler Mehrgas-Bereichsmonitor
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.

- Drahtloser Sicherheitsbereich (Wireless-Sicherheitsperimeter)
- Fernüberwachung
- Kompatibel mit Honeywell TouchPoint Plus
- Netzstrom für längere Laufzeit im Feld
- Inert-Modus, der einen Alarm in normaler Umgebungsluft verhindert
- Großes, gut ablesbares Display
- Robustes, wetterfestes Design, mit optionalem Schutzkäfig
- E/A-Ausgänge (E/A-Ports), die zusätzliche Eingabemöglichkeiten und lokale Ausführungsaktivierung (Exekutivaktivierung) bieten
- 8 Wochen Laufzeit mit einer einzigen Ladung
- bis zu 6 Gassensoren
- Programmierbarer Ein- und Ausgang
- einfache Smartphone-Einrichtung
Überblick
- Marke
- BW
- Garantie
- Zwei Jahre auf UEG-, CO-, H2S- und O2-Sensoren
Funktionen
- Unterkategorie
- Transportable
- Alarmtyp
- Visuell, hörbar, vibrierend
- Datenaufzeichnung
- 4 Monate in Intervallen von einer Minute
- Vorteile
- Bis zu 8 Wochen Laufzeit mit einer einzigen Ladung
- Anwenderoptionen
- Ein-Knopf-Bedienung und Programmierung
- Wireless-Technologie
- BLE, Mesh, WiFi, LORA
Dimensions & Weight
- Instrumentengröße
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Gewicht
- 8kg
Technical Specifications
- Feuchtigkeitsbereich
- 5%-95%
- Messbereich
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Bereich der Gasprobenahmepumpe
- 100ft (30m)
- Gastyp
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
Operating Characteristics
- Minimale Temperatur
- -40 Grad Celsius -40 Grad Fahrenheit
- Maximale Temperatur
- 60 Grad Celsius140 Grad Fahrenheit
Battery & Charging
- Batteriebetriebsdauer
- 8 Wochen
Standards & Certifications
- Normen
- cETLus Klasse I Division 1; Gruppe A, B, C, D; T4;
- Schutzklasse
- IP67
Überblick
- Marke
- BW
- Garantie
- Zwei Jahre auf UEG-, CO-, H2S- und O2-Sensoren
Funktionen
- Unterkategorie
- Transportable
- Alarmtyp
- Visuell, hörbar, vibrierend
- Datenaufzeichnung
- 4 Monate in Intervallen von einer Minute
- Vorteile
- Bis zu 8 Wochen Laufzeit mit einer einzigen Ladung
- Anwenderoptionen
- Ein-Knopf-Bedienung und Programmierung
- Wireless-Technologie
- BLE, Mesh, WiFi, LORA
Dimensions & Weight
- Instrumentengröße
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Gewicht
- 8kg
Technical Specifications
- Feuchtigkeitsbereich
- 5%-95%
- Messbereich
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Bereich der Gasprobenahmepumpe
- 100ft (30m)
- Gastyp
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
Operating Characteristics
- Minimale Temperatur
- -40 Grad Celsius -40 Grad Fahrenheit
- Maximale Temperatur
- 60 Grad Celsius140 Grad Fahrenheit
Battery & Charging
- Batteriebetriebsdauer
- 8 Wochen
Standards & Certifications
- Normen
- cETLus Klasse I Division 1; Gruppe A, B, C, D; T4;
- Schutzklasse
- IP67
- Marke : BW
- Unterkategorie : Transportable
- Instrumentengröße : 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Gewicht : 8kg
- Feuchtigkeitsbereich : 5%-95%
- Messbereich : LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Minimale Temperatur : -40 Grad Celsius -40 Grad Fahrenheit
- Maximale Temperatur : 60 Grad Celsius140 Grad Fahrenheit
- Alarmtyp : Visuell, hörbar, vibrierend
- Batteriebetriebsdauer : 8 Wochen
- Normen : cETLus Klasse I Division 1; Gruppe A, B, C, D; T4;
- Datenaufzeichnung : 4 Monate in Intervallen von einer Minute
- Vorteile : Bis zu 8 Wochen Laufzeit mit einer einzigen Ladung
- Anwenderoptionen : Ein-Knopf-Bedienung und Programmierung
- Bereich der Gasprobenahmepumpe : 100ft (30m)
- Garantie : Zwei Jahre auf UEG-, CO-, H2S- und O2-Sensoren
- Wireless-Technologie : BLE, Mesh, WiFi, LORA
- Schutzklasse : IP67
- Gastyp : LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
Data Sheet
Manuals and Guides
Installation Instructions
Brochure
Technical Note
Certificate
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,