Produkte
Produkte
Teilnummern
Allgemeiner Inhalt
/content/sps/de/de/search-results.html

Einzelgas

BW Clip Serie 2 Jahre Echtzeit

BW Clip-Serie

Overview
BWClipRTmainimage-Square
Die BW-Clip-Serie der Einzelgasdetektoren bietet bis zu drei Jahre wartungsfreien Betrieb: Einfach das Gerät einschalten und es läuft ununterbrochen – kein Austausch von Sensor und Batterie oder Aufladen der Batterien erforderlich. Das bedeutet große Zuverlässigkeit und keine Ausfallzeiten. Produktübersicht: Die wartungsfreien Detektoren der BW Clip-Serie sind die benutzerfreundlichste, zuverlässigste und kostengünstigste Möglichkeit, Sicherheit, Konformität und Produktivität zu gewährleisten. Die BW Clip-Serie arbeitet bis zu drei Jahre lang wartungsfrei, und mit der Zwei-Jahres-Version für H2S oder CO erhalten Sie sogar noch mehr Lebensdauer für den Preis: Stecken Sie ihn einfach in ein Ruhegehäuse, wenn Sie ihn eine Woche oder länger nicht benutzen, und verlängern Sie die Lebensdauer um diesen Zeitraum – bis zu einem Jahr. Mit einem automatischen internen Test, robustem Schutz für raue Umgebungen, einem Weitwinkel-Alarmblitz und anderen Funktionen sind die BW Clip-Serie die zuverlässigsten Detektoren ihrer Art – von den vertrauenswürdigsten Experten für Gasdetektion. In Verbindung mit dem IntelliDoX-Gerätemanagementsystem sind die Geräte der BW Clip-Serie die flexibelsten und am besten konfigurierbaren wartungsfreien Detektoren auf dem Markt. IntelliDoX bietet umfangreiche Möglichkeiten: • Anpassung der Alarmsollwerte an sich ändernde Anforderungen • Verfolgen von Funktionstests und Einstellen eines Indikators für die Nichteinhaltung von Vorschriften • Auslösen von 50 Detektoren in weniger als drei Minuten • Und mehr – damit Sie die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften bei der Gasdetektion verbessern können. Merkmale und Vorteile: • Erhältlich in einer Zwei- oder Drei-Jahres-Version für H2S oder CO • Erhältlich in einer Zwei-Jahres-Version für O2 oder SO2 • Einzigartiges Hibernation-Gehäuse verlängert die Lebensdauer für das Zwei-Jahres-H2S oder -CO • Kompakt, leicht und einfach zu bedienen – Bedienung mit nur einer Taste und ohne umfangreiche Schulung Technische Daten: • Automatischer interner Test für verbesserte Sicherheit • Automatische Protokollierung der letzten 35 Gasereignisse für eine einfache und genaue Aufzeichnung • Geräteverwaltung mit Honeywell Safety Suite • Beide Detektoren sind kompatibel mit dem Instrumentenverwaltungssystem IntelliDoX für extrem schnelle Funktionstests, Verfolgung von Funktionstests, einstellbare Sollwerte und mehr. Wählen Sie aus zwei Detektoren: - BW Clip – Standardbetrieb ohne Kalibrierung BW Clip Real Time – BW Clip-Echtzeitanzeige der Gaskonzentration und Möglichkeit zur Kalibrierung des Geräts.
Specifications

Dimension & Weight

  • Gewicht
    • 92

Dimension & Weight

  • Gewicht
    • 92
  • Gewicht : 92
Showing 1 to 10 of 31 parts
Product Number
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
BWC2R-H
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-H
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-H1.65
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-H1.65
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-H27-RU
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-H27-RU
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-H35
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-H35
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-H510
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-H510
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-H515
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-H515
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-M
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-M
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-M1020
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-M1020
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-M1025
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-M1025
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-M1786-RU
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
BWC2R-M1786-RU
https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square