Produkte
Produkte
Teilnummern
Allgemeiner Inhalt
/content/sps/de/de/search-results.html

Tragbare Kalibrierstationen

MicroDock II Dock-Kalibriersystem 5 Einlass 1 Frischluft 4 Kalibrierung

MicroDock II Dock-Kalibriersystem

Overview
BW_MicroDock_II,_base_station_with_two_modules_for_GasAlertQuattro
Die kostengünstigste Art, die Kalibrierung und Bump-Tests von tragbaren Gasdetektoren von Honeywell Analytics zu verwalten. Produktübersicht Die kostengünstigste Art, die Kalibrierung und Bump-Tests von tragbaren Gasdetektoren von Honeywell Analytics zu verwalten, ist das automatische Test- und Kalibriersystem MicroDock II. Das vollständig tragbare und problemlos erweiterbare MicroDock II kann ohne PC betrieben werden und ist bis auf sechs Module aufrüstbar. Mit MicroDock II minimieren Sie Ihre Kosten und maximieren Ihre Produktivität. Merkmale und Vorteile: • Schnelle und einfache Anpassung – Pflegen Sie automatisch präzise Datenaufzeichnungen • Automatische Durchführung von Funktionstests, Kalibrierung, Datenaufzeichnung und Ladung • Eine Basisstation mit einer AC-Steckdose unterstützt bis zu sechs Module für Ihre Anwendung • Überprüft die ordnungsgemäße Funktion von Detektoren • Reduziert Wartungskosten • Geräteverwaltung mit Honeywell Safety Suite Kurzbeschreibung: • Größe 8,3 x 10,4 x 3,2 Zoll/21,2 x 26,3 x 8,2 cm (Basisstation plus ein Docking-Modul) • Stromversorgung 6-V-Netzteil oder vier C-Zellen-Batterien • Echtzeituhr bietet Zeit- und Datumsstempel für die Daten der „letzten Kalibrierung“ und des „letzten Funktionstests“ • Datenspeicherung Automatisch (Gerät und Basisstation) • MultiMediaCard-Datenspeichersystem
Specifications

Marke

  • Marke
    • BW

Kategorie

  • Unterkategorie
    • Docks

Certifications

  • Normen
    • Für normale Standorte zugelassen

Features & Benefits

  • Vorteile
    • • Voll automatisch

Flow Rate

  • Durchflussrate
    • 300 millilitre per minute

Optionen

  • Anwenderoptionen
    • Start des Funktionstests auf Tastendruck

Warranty

  • Garantie
    • Volle 2-Jahres-Garantie

Wireless

  • Wireless-Technologie
    • Direktes Kabel (RJ-45 10/100 Base T-Anschluss)

Additional Specifications

  • Stromversorgung
    • 6V-Wandadapter oder vier C-Zellen-Batterien

Andere

  • Gewicht
    • 2.15
  • Datenspeicherkapazität
    • 128

Marke

  • Marke
    • BW

Kategorie

  • Unterkategorie
    • Docks

Certifications

  • Normen
    • Für normale Standorte zugelassen

Features & Benefits

  • Vorteile
    • • Voll automatisch

Flow Rate

  • Durchflussrate
    • 300 millilitre per minute

Optionen

  • Anwenderoptionen
    • Start des Funktionstests auf Tastendruck

Warranty

  • Garantie
    • Volle 2-Jahres-Garantie

Wireless

  • Wireless-Technologie
    • Direktes Kabel (RJ-45 10/100 Base T-Anschluss)

Additional Specifications

  • Stromversorgung
    • 6V-Wandadapter oder vier C-Zellen-Batterien

Andere

  • Gewicht
    • 2.15
  • Datenspeicherkapazität
    • 128
  • Marke : BW
  • Gewicht : 2.15
  • Datenspeicherkapazität : 128
  • Unterkategorie : Docks
  • Normen : Für normale Standorte zugelassen
  • Vorteile : • Voll automatisch
  • Durchflussrate : 300 millilitre per minute
  • Anwenderoptionen : Start des Funktionstests auf Tastendruck
  • Garantie : Volle 2-Jahres-Garantie
  • Wireless-Technologie : Direktes Kabel (RJ-45 10/100 Base T-Anschluss)
  • Stromversorgung : 6V-Wandadapter oder vier C-Zellen-Batterien

Showing 0 to 0 of 0 entries
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
Feedback