handheld computers
CN75e Handgehaltener Computer
CN75e Handgehaltener Computer
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die mobilen Computer CN75e von Honeywell bieten die Vielseitigkeit, die von Unternehmen gefordert wird und bieten die Wahl zwischen einem Windows®:- oder Android™:-Betriebssystem auf einem einzigen Gerät, um den sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Das kompromisslose Design wird von einem 1,5 GHz Dual-Core Multi-Engine Prozessor mit 2 GB RAM für höchste Zukunftssicherheit angetrieben.
- Flexible Funktechnologie sorgt für optimale Netzabdeckung und ermöglicht die Implementierung besonders kostengünstiger Routing-Strategien.
- Hochmoderne Barcode-Imaging-Technologie mit hoher Bewegungstoleranz für schnelles Scannen und weißer Beleuchtung mit Laserzielsystem für hohe Leseraten.
- Ermöglicht durch Unterstützung der Betriebssysteme Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 und Android 6.0 Marshmallow flexible Anwendungsunterstützung und -migration.
- Dank der umfassenden Kompatibilität mit Druckern, Anwendungssoftware, Kommunikationsgeräten, einer breiten Auswahl von Peripheriegeräten und Zubehör kann diese Komplettlösung in Unternehmen universell eingesetzt werden.
- Verträgt das Herabfallen auf Beton aus 2,4 m Höhe, 2.000 Aufschläge (Schleudertest in 1-m-Trommel) und ist mit Schutzklasse IP67 gegen das Eindringen von Regenwasser und Staub geschützt.
Die Honeywell-Mobilcomputer CN75e lassen hinsichtlich der Flexibilität beim Betriebssystem wirklich keine Wünsche offen: auf ein und demselben Gerät kann wahlweise Windows®: oder Android™: zum Einsatz kommen. Dank der leistungsstarken Ausstattung mit 1,5 GHz-Multi-Engine-Prozessor mit zwei Kernen, 2 GB RAM und 16 GB Flash sind diese Geräte außerdem absolut zukunftssicher.Der mobile Computer CN75e von Honeywell ist speziell für mobile Außendienstmitarbeiter konzipiert, die Strom und Leistung in einem kompakten Formfaktor benötigen und zeichnet sich durch die perfekte Ausgewogenheit von Robustheit, Arbeitszyklus und Ergonomie bei gleichzeitig beispielloser Vielseitigkeit aus. Der CN75e bietet ein größeres Tastaturdesign, wodurch es sich ideal für Lieferumgebungen eignet, in denen die Mitarbeiter Handschuhe tragen oder –:mehr Dateneingabe benötigen. Durch den Einsatz intelligenter Akkutechnologie bietet der mobile Computer CN75e höchstmögliche Zuverlässigkeit und sorgen dafür, dass Akkuwechsel und dadurch entstehende Ausfallzeiten während der Arbeitsschicht der Vergangenheit angehören. Mit dem ebenfalls im mobilen Computer CN75e enthaltenen Hochleistungs-Imager lassen sich Barcodes auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen schnell und präzise scannen, und dank der hervorragenden Bewegungstoleranz kommt es bei scanintensiven Anwendungen nicht mehr zu ständigen Verzögerungen, die die Kosten in die Höhe treiben. Auch bei den Funkverbindungsoptionen wurde an alles gedacht: Die Wide-Area-Lösungen umfassen WWAN-Funkübertragung für Sprach- und Datenkommunikation mit Flexible Network™, die auf Netzwerktypen weltweit läuft, sodass sich jederzeit das Netz wechseln lässt und keine Extrageräte für bestimmte Netze mehr vorgehalten und verwendet werden müssen.
Funktionen
- Gehäusequalität
- Standard
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 19,5 x 8,0 x 3,4 cm
- 7,66 x 3,15 x 1,34 Zoll
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 6.0 Marshmallow
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- Prozessor
- Texas Instruments 1,5 GHz OMAP 4470 Dual Core
- Displaygröße
- 8,89 cm
- 8,9 cm
- Display-Auflösung
- 480 x 640
Environmental
- Minimale Betriebstemperatur
- -20 °C
- -20 ℃
- Betriebstemperatur
- -20 °C - 60 °C
- -20–60 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 2,4 m auf Beton, 1,8 m auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich
- 2.000 Aufschläge aus 1 m Höhe
ERP
- Marke
- Honeywell
Funktionen
- Gehäusequalität
- Standard
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 19,5 x 8,0 x 3,4 cm
- 7,66 x 3,15 x 1,34 Zoll
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Android 6.0 Marshmallow
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- Prozessor
- Texas Instruments 1,5 GHz OMAP 4470 Dual Core
- Displaygröße
- 8,89 cm
- 8,9 cm
- Display-Auflösung
- 480 x 640
Environmental
- Minimale Betriebstemperatur
- -20 °C
- -20 ℃
- Betriebstemperatur
- -20 °C - 60 °C
- -20–60 °C
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 2,4 m auf Beton, 1,8 m auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich
- 2.000 Aufschläge aus 1 m Höhe
ERP
- Marke
- Honeywell
- Gehäusequalität : Standard
- Gesamtabmessungen : 19,5 x 8,0 x 3,4 cm|7,66 x 3,15 x 1,34 Zoll
- Betriebssystem : Android 6.0 Marshmallow|Windows Embedded Handheld 6.5
- Prozessor : Texas Instruments 1,5 GHz OMAP 4470 Dual Core
- Displaygröße : 8,89 cm|8,9 cm
- Display-Auflösung : 480 x 640
- Minimale Betriebstemperatur : -20 °C|-20 ℃
- Betriebstemperatur : -20 °C - 60 °C|-20–60 °C
- Falltoleranzen : 2,4 m auf Beton, 1,8 m auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich|2.000 Aufschläge aus 1 m Höhe
- Marke : Honeywell
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Regulatorische Informationen
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden