/content/sps/de/de/search-results.html

    harnesses

    Titan Auffanggurte (EUR)

    Nicht dehnbare Auffanggurte.

    Übersicht

    Wichtige Funktionen

    • Leichtes, widerstandfähiges Gurtband aus Polyester für langen Tragekomfort und höchste Zuverlässigkeit
    • Einheitsgröße mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten
    • Beweglicher hinterer D-Ring für guten Sitz
    • Durch den Riemen unterhalb der Hüfte wird eine aufrechte Trageposition erreicht
    • Erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis






    Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

    Risiken

    Normen und Vorgaben

    • Alle Titan Auffanggurte sind CE-zertifiziert und mit EN 361 sowie, falls nötig, mit EN 358 konform.

    Informationen zur Gewährleistung

    Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.

    In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.

    Spezifikationen

    Andere

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius

    Andere

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Product Type : Harness Degrees Celsius
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1011891
    Titan 2pts harness
    1011891
    Titan 2pts harness