Produit
Produit
Les numéros de pièce
Contenu général
/content/sps/ca/fr/search-results.html
Ce site fera l’objet d’une maintenance planifiée le samedi 19 juillet de 10 h à 18 h (HNE) (le samedi 19 juillet de 14 h à 22 h UTC). Merci de votre patience pendant cette période.
Capteurs de particules
Capteurs de particules

Capteurs de particules

Les capteurs de particules Honeywell sont conçus pour détecter et compter les particules par diffusion de la lumière. Ils permettent de surveiller ou de contrôler avec plus de précision et à moindre coût les particules environnementales.

Les capteurs de particules Honeywell sont conçus pour détecter et compter les particules par diffusion de la lumière. Nos capteurs présentent une longue durée de vie de dix ans d’utilisation continue, la meilleure du secteur. Ils permettent de surveiller ou de contrôler les particules environnementales avec plus de précision et à un coût compétitif. Les performances CEM éprouvées de nos capteurs permettent de fonctionner avec plus de précision dans une variété d'environnements industriels difficiles. Les applications peuvent inclure le CVC, les moniteurs de qualité de l'air intérieur, les moniteurs portables de qualité de l'air, les purificateurs d'air (commerciaux et résidentiels) et les purificateurs d'air d'habitacle automobile.

Feedback