Produit
Produit
Les numéros de pièce
Contenu général
/content/sps/ca/fr/search-results.html

Vehicle Interlock Sensors

Ethanol Sensor E100C

Les capteurs sont optimisés pour les applications Éthylotests anti-démarrage(serrure de contact de voiture)et répondent aux exigences de précision et de durabilité(tests de cycles de température de -40°C à 85°C)de la norme internationale EN50436-1.

Aperçu
Ethanol Sensor E100C Front View
La série de capteurs Honeywell E100x offre des capteurs d'éthanol électrochimiques de haute qualité et à réponse rapide pour la détection professionnelle de l'alcool dans l'haleine.

La surface active de 19 mm de diamètre de ce capteur principal à pile à combustible garantit une qualité de signal fiable et durable dans des conditions difficiles et une longue durée de vie avec une faible dérive du capteur.

Les capteurs E100C sont optimisés pour les applications Éthylotests anti-démarrage (serrure de contact de voiture) et répondent aux exigences de précision et de durabilité (tests de cycles de température de -40°C à 85°C) de la norme internationale EN50436-1.
Data Sheet
Name
Description
File Size
Date
Size
Ethanol Sensor E100C Data Sheet
application/pdf 472.95 KB
8/11/2025
472.95 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Ethanol Sensor E100C Data Sheet
application/pdf 472.95 KB
8/11/2025
472.95 KB

Showing 0 to 0 of 0 entries
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail