Produit
Produit
Les numéros de pièce
Contenu général
/content/sps/ca/fr/search-results.html

Détecteurs de gaz fixes

Appareil Sensepoint XCD

Émetteur de gaz industriel

Aperçu
Sensepoint XCD Instrument front up product view
Le XCD standard est un détecteur de gaz Ex d idéal pour les environnements de la zone 1 et est disponible en 3 versions : inflammable, oxygène et toxique. Chaque modèle est fourni avec une cartouche de capteurs en acier inoxydable préinstallée, et entièrement testé et étalonné, prêt pour l’installation. Des cartouches de capteurs de rechange sont disponibles. La configuration et le contrôle de l’unité s’effectuent à l’aide d’un aimant, qui permet d’éviter d’ouvrir l’appareil, tandis que l’écran tricolore rétroéclairé permet de visualiser instantanément l’état du détecteur en un coup d’œil. Le capteur catalytique XCD peut être utilisé pour détecter les gaz inflammables dans la plage comprise entre 0 et 100 % LIE, tandis que les versions à capteur infrarouge (IR) permettent la détection du méthane dans la plage comprise entre 0 et 100 % LIE, du propane (avec une sensibilité croisée à l’éthylène et au butane) et du dioxyde de carbone (CO2). Les deux capteurs sont utilisés conjointement avec la version inflammable du transmetteur. Les capteurs à cellule électrochimique (CE) permettent de détecter l’oxygène et les gaz toxiques, le monoxyde de carbone (CO), le sulfure d’hydrogène (H2S), le dioxyde d’azote (NO2) et l’hydrogène (H2). Chaque détecteur est fourni avec le capteur préinstallé, une protection en nylon contre les intempéries, un bouchon obturateur en acier inoxydable, un aimant et des clés hexagonales. Les transmetteurs comportent également une interface Modbus en option.
Others
Name
Description
File Size
Date
Size
Gas and Flame Detection Brochure
application/pdf 692.23 KB
9/1/2012
692.23 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Gas and Flame Detection Brochure
application/pdf 692.23 KB
9/1/2012
692.23 KB
Name
Date
Size

Showing 1 to 10 of 172 parts
Product Number
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
05701-N-6100
CARTE CONTRÔLE S57 1 CANAL
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6100
CARTE CONTRÔLE S57 1 CANAL
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6101
CARTE CONTR.S57 1 CANAL2 SPCO
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6101
CARTE CONTR.S57 1 CANAL2 SPCO
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6102
CARTE CONTR.S57 1 CANAL3 SPCO
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6102
CARTE CONTR.S57 1 CANAL3 SPCO
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6103
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6103
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6104
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6104
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6105
SYS57 MA CTRL CD FA FIELD INTERFACE
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6105
SYS57 MA CTRL CD FA FIELD INTERFACE
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6106
CARTE CONTR.S57 mA 1CANAL2SPCO
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6106
CARTE CONTR.S57 mA 1CANAL2SPCO
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6107
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6107
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6108
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6108
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6109
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
05701-N-6109
https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
Feedback