Produit
Produit
Les numéros de pièce
Contenu général
/content/sps/ca/fr/search-results.html
Ce site fera l’objet d’une maintenance planifiée le samedi 19 juillet de 10 h à 18 h (HNE) (le samedi 19 juillet de 14 h à 22 h UTC). Merci de votre patience pendant cette période.
Capteurs de pression
Capteurs de pression

Capteurs de pression

Honeywell propose une vaste gamme de produits de pression, notamment des capteurs de pression robustes et des capteurs de pression montés sur carte.

Honeywell propose une vaste gamme de produits de pression, notamment des capteurs de pression robustes et des capteurs de pression montés sur carte. Nos capteurs de pression robustes sont des solutions complètes de mesure de pression amplifiée et compensée. Avec un choix de ports, connecteurs, sorties et plages de pression, les capteurs peuvent être configurés pour répondre aux besoins de l'application. Ils sont conçus pour résister à une grande variété de supports et être utilisés dans les environnements les plus difficiles. Les applications potentielles incluent les compresseurs d'air, l'automatisation générale des systèmes et d'usine, la pression des pompes, des vannes et des fluides, ainsi que la pneumatique et l'hydraulique des systèmes de transport (équipements lourds et véhicules à carburant alternatif). Nous avons la solution de capteur de pression à montage sur carte, à microstructure. Notre conception d'élément de détection se compose de quatre piézorésistances sur un diaphragme en silicium gravé chimiquement. Un changement de pression provoquera une contrainte dans le diaphragme et les résistances enterrées. Les valeurs des résistances changeront proportionnellement à la contrainte appliquée, ce qui produit une sortie électrique. Vous trouverez nos composants performants dans des applications potentielles, notamment les équipements de dialyse, l'analyse sanguine, la centrofusion et la distribution d'oxygène et d'azote gazeux, les appareils CVC, le stockage de données, les contrôles de processus, les machines industrielles, les pompes et la robotique.

Refine By
Réinitialiser les filtres

31 Product Results