Chaussures
Trail S3S Sporty Range
"A PROTECTION INTÉGRALE RENCONTRE LE CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE. MTS Trail S3S est une chaussure de sécurité non métallique avec un embout composite et une semelle extérieure antidérapante classée SR.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits
- Avantages
- Assemblage de la tige par soudage avec la technologie HF( high frequency), sans couture pour une durabilité accrue.
- Chaussure de sécurité non métallique flexible et légère, au design sportif et décontracté
- Doublure en Mesh 3D (maille) grande capacité d’absorption d’eau (garde le pied au sec) et désorption d’eau très rapide (évite la prolifération bactérienne). Intégrale effet chausson.
- L'embout composite protège contre les risques de chocs et d’écrasement. Son strip en TPU intégré améliore le confort à la pliure du pied.
- Renfort talon en TPU pour un soutien, résistant aux chocs et à l’abrasion et un confort accrus.
Standards & Certifications
- Spécifications respectées
- S3S SR FO HI CI ESD
- ANSI Class
- EN ISO 20345:2022
Configuration
- Water Resistance
- Résistante à L'eau
Features & Benefits
- Avantages
- Assemblage de la tige par soudage avec la technologie HF( high frequency), sans couture pour une durabilité accrue.
- Chaussure de sécurité non métallique flexible et légère, au design sportif et décontracté
- Doublure en Mesh 3D (maille) grande capacité d’absorption d’eau (garde le pied au sec) et désorption d’eau très rapide (évite la prolifération bactérienne). Intégrale effet chausson.
- L'embout composite protège contre les risques de chocs et d’écrasement. Son strip en TPU intégré améliore le confort à la pliure du pied.
- Renfort talon en TPU pour un soutien, résistant aux chocs et à l’abrasion et un confort accrus.
Standards & Certifications
- Spécifications respectées
- S3S SR FO HI CI ESD
- ANSI Class
- EN ISO 20345:2022
Configuration
- Water Resistance
- Résistante à L'eau
- Avantages : Assemblage de la tige par soudage avec la technologie HF( high frequency), sans couture pour une durabilité accrue.|Chaussure de sécurité non métallique flexible et légère, au design sportif et décontracté|Doublure en Mesh 3D (maille) grande capacité d’absorption d’eau (garde le pied au sec) et désorption d’eau très rapide (évite la prolifération bactérienne). Intégrale effet chausson.|L'embout composite protège contre les risques de chocs et d’écrasement. Son strip en TPU intégré améliore le confort à la pliure du pied.|Renfort talon en TPU pour un soutien, résistant aux chocs et à l’abrasion et un confort accrus.
- Spécifications respectées : S3S SR FO HI CI ESD
- Water Resistance : Résistante à L'eau
- ANSI Class : EN ISO 20345:2022
Data Sheet
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous
Filters
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous