/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    harnesses

    Miller DuraFlex Python™ Harness Side D-ring

    Anneau en D latéral de harnais Miller DuraFlex Python™

    Aperçu
    The Miller Duraflex® Python™ harness features cushioned tubular webbing in the shoulder straps to minimize possible discomfort around the neck and shoulders when required to wear a tool belt. Duraflex® stretchable webbing in the lower torso for greater flexibility: mobility and less fatigue.

    Features & Benefits:
    • Tubular webbing designed with contoured edge improves comfort: durable: high density: water-repellent foam
    • Fully-adjustable harness design: along with the stretchable webbing: ensures proper fit without sacrificing comfort
    • Self-contained label pack encapsulates labels minimizing damage and loss. Integrated and oversized pull-free lanyard rings
    • Soft and flexible D-ring back pad further enhances comfort
    • Rated to 400-lbs. (181.4 kg) capacity
    Caractéristiques

    Autres

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius

    Autres

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Product Type : Harness Degrees Celsius
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    P950QC-7/S/MGN
    P950QC-7/S/MGN
    P950QC-7/XXLGN
    P950QC-7/XXLGN
    P950QC-7/XXXLGN
    P950QC-7/XXXLGN