圧力センサ
Trustability™ TSCシリーズ
補償済み 低圧 差動、ゲージ、mV出力 液体媒体 精度:±0.25 %FSS BFSL
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
圧力範囲
- 60mbar~±10bar | ±6kPa~±1MPa | ±1psi~±150psi
ハネウェルTruStability® TSC シリーズは、ピエゾ抵抗型シリコン圧力センサであり、規定されたフルスケールの圧力スパンおよび温度範囲にわたる圧力の読取り値を、レシオメトリックアナログ出力で提供します。
- 温度補正あり、増幅なし
- 補正により、温度に対してシステムを校正する必要がなくなるため、システムにセンサを統合するのが容易になります。また、部品間のばらつきを低減します。
- 補正温度範囲は、0°C~85°C [-32°F~185°F] です。
- 動作温度範囲は、-40°C~85°C [-40°F~185°F]です。
- 差圧またはゲージ圧を測定
差圧製品は、2つの圧力ポート間の圧力差を測定します。ゲージ圧用は大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力します。
TSCシリーズ センサは、空気のような非腐食性、非イオン性気体に使用します。ポート1は、60mbar以上で規定されたセンサにおいて非腐食性、非イオン性液体で使用可能です。 | 6 kPa | 1 psi.
TSCシリーズは、数多くのパッケージスタイル、および取付オプションをご提供。デバイスメーカー様のアプリケーションに容易に組み込んでいただけます。このセンサは、圧力シグナルについて無限小の分解能を提供します。周波数応答も、通常お客様のシステムによってのみ制限されます。
全製品はISO 9001に準じて設計・製造されています。
Data Sheet
Manuals and Guides
Installation Instructions
CAD Model
Brochure
Technical Note
White Paper
Application Note
eBook
Product Photo
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン