電流センサ
CSLHシリーズ
AC、DC電流 ±9A、±45A センシング電流範囲、応答時間 3µs 3ピンPCB
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルCSLHシリーズ ミニチュア、オープンループ電流センサには、SS490シリーズ ミニチュア レシオメトリックリニアホール効果センサ(MRL™)が含まれます。検知素子は、プリント回路基板マウント型プラスティックパッケージに封入されています。センサ、磁束コレクタ、ハウジングの組み合わせが、電流センサアセンブリを構成しています。これらのセンサはレシオメトリック式です。
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
アプリケーション・ノート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン