/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    supplied air respirators sar

    Mc95 Emea

    Maximum safety for intensive Work

    製品概要
    • Pressure regulator between 4 and 8 bars or 58-116 PSI for adaptation to different types of industrial air networks.
    • Flow regulator in the mask for superior comfort.

    Technical description
    Pressure 4-8 bars or 58-116 PSI pressure regulator
    Air flow Adjustable up to 300 l
    Standards EN 14594: 2005
    Headgear Compatible with Optifit and Panoramasque full masks
    Connections AQR06 or RBE06
    complete ready to use filtration stations with a total flow of 1600 l (352 uS gallons)/min
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list