harnesses
Miller Titan™ II Harness Tongue Buckle leg straps and side D-Rings
Miller Titan™ II Harness : Tongue Buckle leg straps and side D-Rings
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Easier vertical adjustability that stays in place
- Slip resistant back D-ring pad and forward positioned side D-rings: keeping your tool bags in the right place
- Oversized ID tags provide quick and easy harness size identification
- Back strap increases safety by preventing roll out in the event of a fall
- Meets all applicable OSHA: ANSI and CSA requirements
- Rated for a 400-lbs. (181.4 kg) worker
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン